(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Diamond File K Type (Assorted Files)【1-5 Pieces Per Package】

Diamond File K Type (Assorted Files)

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      476,068VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Diamond particles are fixed using Ni electrodeposition.
· Improved adhesion, grinding accuracy and wear resistance, etc.
· Can achieve sufficient grinding performance with the lightest touch.
· Wet type grinding is effective; use with a small amount of oil applied.
· Supports electrodeposition lengths from 50 L to 100 L.

Part Number
DKHA0510
DKHA0810
DKHA1010
DKHA1210
DKHI0510-50
DKHI0510-80
DKHI0510-100
DKHI0520
DKHI0520-100
DKHI0810
DKHI1010
DKHI1210
DKKA0510
DKKA0810
DKKA1010
DKKA1210
DKMA0510
DKMA0810
DKMA1010
DKMA1210
DKSA0510
DKSA0810
DKSA1010
DKSA1210
DKST0510
DKST0810
DKST1010
DKST1210
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Size Overall Length
(mm)
Particle Size
(#)
Shape File Length
(mm)

872,110 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -215150Semi-Circular80

697,138 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -200150Semi-Circular50

590,945 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -185150Semi-Circular50

491,206 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -170150Semi-Circular50

799,861 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5 pcs./set215150Flat50

934,221 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -215150Flat80

1,144,121 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -215150Flat100

1,098,285 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -215200Flat80

1,144,121 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -215200Flat100

905,645 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -200150Flat50

697,138 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -185150Flat50

597,154 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -170150Flat50

650,748 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -215150Square80

789,647 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 pcs./set200150Square50

536,626 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -185150Square50

476,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -170150Square50

597,154 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -215150Round80

536,626 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -200150Round50

639,238 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -185150Round50

564,034 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12 pcs./set170150Round50

650,748 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -215150Triangle80

605,896 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -200150Triangle50

536,626 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 pcs./set185150Triangle50

476,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -170150Triangle50

3,272,695 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

9 Day(s) -215150Flat/half circle/circle/square/triangle80

2,769,614 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more -200150Flat/half circle/circle/square/triangle50

2,321,881 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more -185150Flat/half circle/circle/square/triangle50

1,904,048 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more -170150Flat/half circle/circle/square/triangle50
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Size Overall Length
(mm)
Particle Size
(#)
Shape File Length
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Diamond Electrodeposition File Product Type Needle Type Single Product Set Product Single Item
Packaging Quantity(Pcs.) 1
Close

Comparison list