(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The parallel accuracy is within 0.04.
Part Number |
---|
BP251PP |
BP252PP |
BP253PP |
BP261PP |
BP262PP |
BP271PP |
BP272PP |
BP273PP |
BP281PP |
BP282PP |
BP283PP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,731,308 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 125 | 250 | 250 | 22 | 22 | 0.013 | 0.02 | 30.5 | ||
39,704,896 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 125 | 250 | 300 | 22 | 22 | 0.013 | 0.02 | 36.6 | ||
82,048,392 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 125 | 250 | 610 | 22 | 22 | 0.02 | 0.026 | 74.4 | ||
43,498,240 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 150 | 300 | 300 | 22 | 26 | 0.015 | 0.025 | 46.4 | ||
90,951,720 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 150 | 300 | 610 | 22 | 26 | 0.025 | 0.03 | 94.4 | ||
30,372,912 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 200 | 200 | 200 | 25 | 21 | 0.015 | 0.025 | 30.1 | ||
42,867,164 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 200 | 200 | 300 | 25 | 21 | 0.015 | 0.025 | 45.2 | ||
93,773,072 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 200 | 200 | 610 | 25 | 21 | 0.025 | 0.03 | 92 | ||
48,004,692 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 250 | 250 | 250 | 25 | 26 | 0.015 | 0.025 | 50.6 | ||
56,677,860 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 250 | 250 | 300 | 25 | 26 | 0.015 | 0.025 | 60.7 | ||
123,466,520 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 250 | 250 | 610 | 25 | 26 | 0.025 | 0.03 | 123.3 |
Loading...Tải…
Material | FC250 | Heat Treatment | Annealed | Surface Treatment | Paint (black scale section) |