(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flange nut (SUS) made of SUS316.
Part Number |
---|
FNM0005S |
FNM0006S |
FNM0008S |
FNM0010S |
FNM0012S |
FNM0016S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mass (g) | Screw Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
932,057 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | M5 | ||
932,450 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | M6 | ||
996,581 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | M8 | ||
1,147,858 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | M10 | ||
1,325,299 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 35 | M12 | ||
1,739,001 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 60 | M16 |
Loading...Tải…
Material | SUS316 |