(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Recommended, for drilling thin iron plate with an electric drill.
· A safety design with no snagging.
· A safe, re-polishable and economical cutter which encounters fewer blade snags while cutting, .
Part Number |
---|
E16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Overall Length (mm) | Number of flutes (Sheets) | shank No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599,797 VND | 1 Piece(s) | Same day | 16 | 1.9 | 79 | 14 | No.1 |
Loading...Tải…
Product Type | Hole saw | Blade Length(mm) | 8 | Protrusion amount(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
center drill | E645 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part E16 in the E-Type Hole Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E16 trong chuỗi E-Type Hole Cutter.
Part Number |
---|
E15 |
E19 |
E20 |
E21 |
E22 |
E25 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Overall Length (mm) | Number of flutes (Sheets) | shank No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565,175 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 1.9 | 79 | 14 | No.1 | ||
611,797 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 1.9 | 79 | 17 | No.1 | ||
646,420 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 2 | 79 | 17 | No.1 | ||
646,420 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 2 | 79 | 18 | No.1 | ||
658,420 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 22 | 2 | 79 | 18 | No.1 | ||
742,813 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 2.1 | 84 | 20 | No.2 |