(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tool with high work efficiency.
[Features]
· Felt incorporating chromium oxide abrasive (#10000).
· Can be used for glazing as is
Part Number |
---|
A4211 |
A4231 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
474,578 VND | 1 Pack(s) | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 9 Day(s) or more | 11 | ||
939,566 VND | 1 Pack(s) | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | 31 |
Loading...Tải…
Type | Felt Discs | Thickness Dimension(mm) | 2 | Quantity(Pieces / Sheet) | 20 |