(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
B-693 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,670,984 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more |
Lightweight tool set and tool box made of ABS material.
[Features]
· An attaché case made of ABS material with a body weight of only 1.3 kg.
· Compact yet has 10 L capacity.
· Document holder is attached and storage of objects other than documents is also possible.
[Applications]
· Storage and transportation of documents and other tools, etc.
Part Number |
---|
B-693 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,670,984 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.