(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Small Diameter Cutting Wheel for Stainless Steel【10-25 Pieces Per Package】 (Part Number)

Small Diameter Cutting Wheel for Stainless Steel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      523,896VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Outstanding sharpness and durability.
[Features]
A cut-off wheel dedicated to stainless steel using WA abrasive material.
· For stainless steel
·Type: straight type
・ Work Material: Stainless steel
·Thickness: 2.2 mm
·Hole diameter: 15,22 mm
·Hardness: M

Part Number
MNS-100-2.2-15-WA36M
MNS-150-2.2-22-WA36M
MNS-180-2.2-22-WA36M
MNS-205-2.2-22-WA36M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutside Diameter
(mm)
Inner Diameter
(mm)
Number of packages
(pcs)

523,896 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 1001510

1,035,473 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 1502210

3,040,255 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 1802225

3,247,175 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 2052225

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Flat Work Material Stainless Steel Abrasive WA
Particle Size(#) 36 Hardness M Blade Thickness(mm) 2.2
Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) 72