(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Check Price / Days to ship
Check Price / Days to ship
Check Price / Days to ship
Check Price / Days to ship
Since it is clamped from the side, the lower wire guide does not interfere.
[Features]
・ Vise for horizontal clamp ideal for small accessories and square objects up to 100 mm
Product Type | Vise | Recommended maximum load | 7kg | Recommended fastening torque | 7Nm |
---|---|---|---|---|---|
Weight | 1.1kg |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 3R-292.3 in the Super Vise 0-100 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3R-292.3 trong chuỗi Super Vise 0-100 mm.