(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Surface plate (1 set of 2 pieces) ideal for clamping various machined objects.
[Features]
· Powerful tightening tool utilizing the lever principle.
· Main unit and screws are hardened.
· 2 pieces per set.
[Applications]
· It can be used for clamping work for various workpieces.
Product Model | Surface Plate Tool | Body / Option | Main Body | Specification Description | Hardness: HV390–450 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PC-38 in the Parallel Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PC-38 trong chuỗi Parallel Clamp.
Part Number |
---|
PC-200 |
PC-250 |
PC-300 |
PC-50 |
PC-65 |
PC-75 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Screw Dimensions | Nominal Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,108,754 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 200 | 120 | 65 | W1/2 X 12 Screw Thread | 200 | ||
30,582,025 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 250 | 180 | 100 | M16×P2.0 | 250 | ||
53,851,000 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 300 | 230 | 120 | M20×P2.5 | 300 | ||
2,224,394 VND | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 50 | 30 | 20 | M5×P0.9 | 50 | ||
2,248,111 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 65 | 40 | 25 | M6×P1.0 | 65 | ||
2,375,782 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 60 | 30 | M6×P1.0 | 75 |