(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
Z-288 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
303,085 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1 pc (350 ml) |
Fully non-freon air duster.
[Features]
· Compared to conventional air dusters using HFC152a, this product complies with the Green Purchasing Act of Japan, reducing the amount of CO2 by 40 kg per can.
· Uses DME and CO2 gas.
· Safety design that allows no injection of liquid even when used upside down. Also recommended for work in narrow locations.
[Applications]
· Also highly effective for on-site maintenance of keyboards, printers, copier machines, optical devices, etc.
Part Number |
---|
Z-288 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
303,085 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1 pc (350 ml) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.