(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight Grinder NHG-100A/125/150/65D (10053)

Straight Grinder NHG-100A/125/150/65D (10053)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Straight Grinder NHG-100A/125/150/65D
  • Straight Grinder NHG-100A/125/150/65D
  • Straight Grinder NHG-100A/125/150/65D
  • Straight Grinder NHG-100A/125/150/65D
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,843,528VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For flat grindstones.
· Safe type that automatically locks when stopped

 
Part Number
10053
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of No-load Revolutions
(rpm)
Total Length
(mm)
Air Consumption
(m³/min)
Detailed model numbers Grindstone size
(mm)
Accessories Weight
(g)
Hose mouth mounting screw
(Rc)
Hose inner dia.
(mm)

6,843,528 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 146003100.55NHG-65D65×13×9.5-13001/49.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Normal Type Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Exhaust Direction Side

Please check the type/dimensions/specifications of the part 10053 in the Straight Grinder NHG-100A/125/150/65D series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10053 trong chuỗi Straight Grinder NHG-100A/125/150/65D.

Products like this...

Part Number
10075
10081
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of No-load Revolutions
(rpm)
Total Length
(mm)
Air Consumption
(m³/min)
Detailed model numbers Grindstone size
(mm)
Accessories Weight
(g)
Hose mouth mounting screw
(Rc)
Hose inner dia.
(mm)

10,341,311 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 95003660.65NHG-100A100×19×12.7Hose Nipple, Turning Wrench23003/812.7

14,033,560 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 62004401.1NHG-150150×25×15.9Hose Nipple, Turning Wrench46003/812.7