(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Precision Angle Plate (without Rib) Type B

Precision Angle Plate (without Rib) Type B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,009,341VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Equal angle steel plate (without ribs) that can be used as jig base.
It is machine finish M type.

 

Part Number
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Weight
(kg)
T
(Pcs.)
U
(Pcs.)
V
(Pcs.)
Numbering on layout drawings for cast holes (plane view diagram) Numbering on layout drawings for cast holes (front view diagram)

4,009,341 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 114.388.976.21319.72526.950--1332.3261814.23611--1.244-NL1NL5

5,849,456 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 152.4127114.31525.2343378--1439.3272117.25014--364-NL2NL5

6,883,611 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 177.8139.7114.31931.93835.289--1339.72720.625.95012.7--4.464-NL2NL5

7,623,080 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 203.2152.41271927.63737.995--194231.5219.17319--4.965-NL3NL6

10,309,286 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 228.8177.8152.42232.34141.8120--2249.4382717.3702222987.565-NL2NL6

12,269,400 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 254203.2152.4253347444519762549.43827177622229811655NL4NL7

18,321,280 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 304.8228.6203.23232.44855.14320892559.2391619.9105222213919.4866NL4NL8

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

W(mm) 0.02 Material FC250 Heat Treatment Annealed
Surface Treatment Paint (black scale section)