(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Forged S45C/hardened HRC45 arm clamp.
Part Number |
---|
AMC-3 |
AMC-4 |
AMC-5 |
AMC-6 |
AMC-7 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Clamp Range A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Mass (kg) | Applicable Bolt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,149,432 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0 - 57 | 33 | 32 | 65 | 72 | 30 | 38 | 12.4 | 0.29 | M12 | ||
1,337,299 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0 - 67 | 41 | 42 | 83 | 85 | 34 | 47 | 14.4 | 0.51 | M14 | ||
1,906,212 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0 - 82 | 46 | 49 | 95 | 100 | 36 | 50 | 16.3 | 0.81 | M16 | ||
2,799,713 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0 - 95 | 56 | 61 | 117 | 122 | 43 | 60 | 21.2 | 1.32 | M20 | ||
6,054,438 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0 - 134 | 72 | 83 | 155 | 170 | 56 | 76 | 26 | 3.00 | M20 |
Loading...Tải…
Material | Forging S45C | Heat Treatment | Hardening HRC45 | Surface Treatment | Black oxide finish |