(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
SATO PARTS, pilot lamp, LED lamp with mounting bracket, DB-10-F series.
Part Number |
---|
DB-10-F-CHG |
DB-10-F-CHR |
DB-10-F-CHY |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color |
---|---|---|---|---|---|
192,535 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | Green | ||
192,535 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | Red | ||
192,535 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | Yellow |
Loading...Tải…
Mounting Hole Size | Ø6.1 | Shape | Round | Protection function (environmentally resistant) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Light Source | LED | Dimension vertical(mm) | 8 | Dimension width(mm) | 8 |
Dimension depth(mm) | 32.6 | Main Body Color | Chrome |