(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

THB387E Panel Mount Waterproof Wire-to-Wire Connector

THB387E Panel Mount Waterproof Wire-to-Wire Connector

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      539,229VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • From the viewpoint of safety, the connector should be connected with female (socket side) to the inlet side and the male (plug side) to the outlet side.

Product Description

A panel mount type waterproof connector that is compact and easy to use.
[Features]
・ Insertion and removal are possible while mounted on a panel or housing.
・ The connection method is a screw type for easy work.

Part Number
THB387E-4P-M20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

539,229 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable pin/contact Combination use male/female Wire connection method Fasten With Screws Allowable Current(A) 17.5
Connection direction Straight Allowable Voltage(V) AC450 Protection function (environmentally resistant) Available
Application Panel Mount Connector Shape Round Connector series initials S/T/U
S/T/U THB387E

Please check the type/dimensions/specifications of the part THB387E-4P-M20 in the THB387E Panel Mount Waterproof Wire-to-Wire Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần THB387E-4P-M20 trong chuỗi THB387E Panel Mount Waterproof Wire-to-Wire Connector.