(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
To protect the display and control elements
Type | B1 | H1 | L1 | L2 |
SACC-PN-G | 33.5 | 33.5 | ~31 | 7.7 |
Part Number |
---|
SACC-PN-G |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
243,432 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Material | PA | Manufacturer part number | 8035560 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SACC-PN-G in the Safety guard, SACC Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SACC-PN-G trong chuỗi Safety guard, SACC Series.