(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Staubli SPP4-S Test Probe With ø4 mm Socket

Staubli SPP4-S Test Probe With ø4 mm Socket

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • 24.0235-21
  • 24.0235-22
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      155,695VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Test probe, tapered stainless steel rigid needle, handle guard chamfered on both sides.
·Compatible with ø4 mm rigid sockets in the handle and spring-loaded ø4 mm plugs with rigid insulating sleeves.
·With protective cap.

 
Part Number
24.0235-21
24.0235-22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

155,695 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black

155,695 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Other Specifications 4 mm safety probe