(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Staubli LK4-B ø4 mm Safety Stackable Hollow Plug, Test Lead

Staubli LK4-B ø4 mm Safety Stackable Hollow Plug, Test Lead

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • 28.0055-05021
  • 28.0055-05022
  • 28.0055-05023
  • 28.0055-05024
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      197,965VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·High flexibility, gold-plated, with ø4 mm hollow plug that can be stacked on both ends.
·Compatible with hollow plugs for multi-purpose.
·PVC cable outer diameter: 1.0 mm2.

 
Part Number
28.0055-05021
28.0055-05022
28.0055-05023
28.0055-05024
28.0055-10021
28.0055-10022
28.0055-10023
28.0055-10024
28.0055-20021
28.0055-20022
28.0055-20023
28.0055-20024
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Lead wire length

197,965 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black0.5

197,965 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red0.5

197,965 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue0.5

197,965 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow0.5

224,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black1

224,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red1

224,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue1

224,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow1

263,953 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black2

263,953 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red2

263,953 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue2

263,953 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Other Specifications 4 mm connection