(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Staubli L-409 Insulator, ø4 mm Plug With MULTILAM

Staubli L-409 Insulator, ø4 mm Plug With MULTILAM

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      101,683VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Inline, nickel-plated, spring-loaded MULTILAM with high contact reliability ø4 mm plug, for prefabricated test leads.
・ Thread connection.
·Overall diameter: max ø3.9 mm cross-sectional area: 2.5 mm2.

 
Part Number
64.9195-21
64.9195-22
64.9195-23
64.9195-24
64.9195-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

101,683 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black

101,683 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red

101,683 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue

101,683 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow

101,683 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Green

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Banana Plug Specifications 4 mm inline plug