(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FC6A Type All-in-One Programmable Controller MICROSMART Communication Module (Part Number)

FC6A Type All-in-One Programmable Controller MICROSMART Communication Module
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,464,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The FC6A type is the ideal PLC for the IoT era.

 
Part Number
FC6A-SIF52
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,464,800 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Communication Interface (Transmission Standard) RS-232 / RS-422/485 Connection Terminal Terminal block/connector