(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Void Pipe (For Drilling Through Holes)

Void Pipe (For Drilling Through Holes)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      78,377VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Void pipe for filling the gap between the sleeve and the hole with filler material.
 *Can also be used as a general void pipe.

 
Part Number
MTKS-31BK
MTKS-39BK
MTKS-51BK
MTKS-63BK
MTKS-75BK
MTKS-104BK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Bore diameter
(mm)

78,377 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Sleeve: MTKS-31S1-

84,706 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -ø40

91,034 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Sleeve: MTKS-51S1-

97,363 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Sleeve: MTKS-63S1-

122,677 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Sleeve: MTKS-75S1-

147,992 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Sleeve: MTKS-104S1-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Other