(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stabilization Fixture For Hanging Bolts (Part Number)

Stabilization Fixture For Hanging Bolts
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      47,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Used by mounting to hanging bolts as a steady rest for racks, etc.
·Since it is a sandwich type, it can be installed from the middle of the bolt

 
Part Number
SGT-FS3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

47,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixture Compatible bolt W 3/8, M10 Plating, coating Electrogalvanized

Please check the type/dimensions/specifications of the part SGT-FS3 in the Stabilization Fixture For Hanging Bolts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGT-FS3 trong chuỗi Stabilization Fixture For Hanging Bolts.