(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire With hook (Y2-3F)

Wire With hook (Y2-3F)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      562,272VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for steadying racks, etc.
· Much quicker to set up than steadying or suspending with a W3/8 bolt.

 
Part Number
Y2-3F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWire diameter
(mm)
Length
(m)

637,241 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3ø2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Wires

Please check the type/dimensions/specifications of the part Y2-3F in the Wire With hook series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Y2-3F trong chuỗi Wire With hook.

Products like this...

Part Number
Y2-2F
Y3-2F
Y3-3F
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWire diameter
(mm)
Length
(m)

562,272 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2ø2

706,856 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2ø3

765,030 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3ø3