(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Raceway Accessory: Connection Cover (MDJC-40J)

Cable Raceway Accessory: Connection Cover (MDJC-40J)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      37,241VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used to hide joints when suspending cable raceway ducts.
· Secures a space for expansion and contraction due to temperature changes.

 
Part Number
MDJC-40J
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Standard size Color

37,241 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Light BeigeSize 40Beige

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part MDJC-40J in the Cable Raceway Accessory: Connection Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MDJC-40J trong chuỗi Cable Raceway Accessory: Connection Cover.

Products like this...

Part Number
MDJC-40G
MDJC-40K
MDJC-40M
MDJC-40T
MDJC-70G
MDJC-70J
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Standard size Color

37,241 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreySize 40Gray

37,241 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackSize 40Black

37,241 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteSize 40Milky white

37,241 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ChocolateSize 40Chocolate

53,063 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreySize 70Gray

53,063 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Light BeigeSize 70Beige