(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fitting For Plastic Duct (PDH-510)

Fitting For Plastic Duct (PDH-510)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      74,172VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·It is a joint of the plastic duct main body
·You can secure an interval for adjusting elasticity due to temperature changes

 
Part Number
PDH-510
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Dimension H Type Color

74,172 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Grey34.5Size 510Gray

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part PDH-510 in the Fitting For Plastic Duct series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PDH-510 trong chuỗi Fitting For Plastic Duct.

Products like this...

Part Number
PDH-1020
PDH-1020J
PDH-1020W
PDH-510J
PDH-510W
PDH-55
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Dimension H Type Color

318,962 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Grey77.5Size 1020Gray

318,962 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Light Beige77.5Size 1020Beige

318,962 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) White77.5Size 1020Wall white

74,172 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Light Beige34.5Size 510Beige

74,172 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) White34.5Size 510Wall white

108,925 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Grey34Size 55Gray