(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
End For Plastic Duct (PDE-77)

End For Plastic Duct (PDE-77)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      22,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for capping the ends of plastic ducts.
· Models PDE-55/77/510 include a knockout that can be connected to conduit pipe.

 
Part Number
PDE-77
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Dimension B Dimension H Type Color

65,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Grey7575Size 77Gray

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part PDE-77 in the End For Plastic Duct series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PDE-77 trong chuỗi End For Plastic Duct.

Products like this...

Part Number
PDE-1010W
PDE-1020
PDE-1020J
PDE-1020W
PDE-77J
PDE-77W
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Dimension B Dimension H Type Color

268,222 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) White100100Size 1010Wall white

320,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Grey200100Size 1020Gray

320,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Light Beige200100Size 1020Beige

320,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) White200100Size 1020Wall white

65,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Light Beige7575Size 77Beige

65,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) White7575Size 77Wall white