(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Use as a separator for Mirai Industry plastic or steel outlet boxes.
· The partition plate can be installed after the concrete has been poured.
Type | Plate |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 7M in the Partition Plate For Outlet Boxes (Plastic Separator) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7M trong chuỗi Partition Plate For Outlet Boxes (Plastic Separator).
Part Number |
---|
12M |
12MA |
13M |
14M |
8M |
9M |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Depth (H) (mm) | Applicable |
---|---|---|---|---|---|---|
20,130 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 34 | For direct box attachment | ||
32,573 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 38 | For direct box attachment | ||
25,740 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 44 | For direct box attachment | ||
38,567 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 36 | For direct box attachment | ||
44,915 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 39.5 | Use together with 2-gang plaster rings | ||
49,270 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 44 | Use together with 2-gang plaster rings |