(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Screw nails are provided so you can staple right away to secure pipes.
· Secured tightly with two nails.
Part Number |
---|
SVS-5 |
SVS-8 |
SVS-14 |
SVS-22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension H (mm) | Compatible cables |
---|---|---|---|---|---|---|
7,920 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 16 | SV: 5.5□ × 3C / 38□ × 1C, CV: 5.5□ × 3C /8□ × 2C | ||
8,250 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 18 | SV: 8□ × 3C, CV: 8□ × 4C / 14□ × 2C | ||
9,900 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 22 | SV: 14□ × 3C / 100□ × 1C | ||
10,890 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 26 | SV: 22□ × 3C, CV: 22□ × 4C |
Loading...Tải…
Color | Grey | Material | Resin |