(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Waterproof anti-termite gasket for preventing termites from entering through the joint of an assembly-type concrete handhole.
· This gasket can also be used for mounting a manhole lid to a handhole.
*Use a gasket primer when installing the gasket on concrete surface.