(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for adjusting the angle when the manhole lid (round) has a drainage slope or the ground is sloped.
*Joint frames cannot be stacked.
Color | Grey | Material | Resin | Applicable handhole | Mirai handhole MHR-3045 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MHR-3045-R in the Angle Adjustment Joint Frame (Round) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MHR-3045-R trong chuỗi Angle Adjustment Joint Frame (Round).