(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flame retardancy material is used. The water-swelling non-woven fabric pasted inside prevents water from entering. Comes with water-swelling non-woven fabric
Part Number |
---|
FEVE-30A |
FEVE-40A |
FEVE-50A |
FEVE-65A |
FEVE-80A |
FEVE-100A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter |
---|---|---|---|---|---|
230,480 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F30 ⇔ VE pipe PVC pipe 36 | ||
254,412 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F40 ⇔ VE pipe PVC pipe 42 | ||
332,999 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F50 ⇔ VE pipe PVC pipe 54 | ||
359,865 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F65 ⇔ VE pipe PVC pipe 70 | ||
559,148 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F80 ⇔ VE pipe PVC pipe 82 | ||
815,345 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F100 ⇔ VE pipe PVC pipe 100 |
Loading...Tải…
Color | Black | Material | Resin |