(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mirai Industry resin pipe options Combination coupling MIRALEX ⇔ NTT Specification PVC pipe
Color | Black | Material | Resin | Nominal receptacle size | ø75 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MFNT-82 in the Combination Coupling MIRALEX ⇔ NTT Specification PVC Pipe series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MFNT-82 trong chuỗi Combination Coupling MIRALEX ⇔ NTT Specification PVC Pipe.