(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Large Steel Square PC Box (No Plaster Ring) (Part Number)

Large Steel Square PC Box (No Plaster Ring)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      635,693VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A large square concrete box made of steel. For use in precast concrete work.
・ It is used as the back box of the pull box.
*Backplate sold separately.

 
Part Number
PA-4CBL-125T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

635,693 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Protection Function (Environmental Resistance) N/A Representative Standard N/A
Circuit Board / Interior Panel N/A Installation Unspecified Hole Machining Compatible Not Compatible
Shape Unspecified

Please check the type/dimensions/specifications of the part PA-4CBL-125T in the Large Steel Square PC Box (No Plaster Ring) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PA-4CBL-125T trong chuỗi Large Steel Square PC Box (No Plaster Ring).