(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ For loose terminals.
・ Manual crimp tool for connecting terminals with wires.
・ This is a manual tool that is convenient for connecting a very small amount of contacts with wires for prototyping and maintenance.
・ It consists of 2 blades, one for crimping non-insulated terminals and the other for insulated terminals, allowing for easy crimping.
Applicable wire range(AWG) | 28 to 24 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part YRF-882 in the JST Crimping Tool YRF Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YRF-882 trong chuỗi JST Crimping Tool YRF Series.