(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TE Connectivity, Heat Shrink Tube, RNF-100/3000 Series

TE Connectivity, Heat Shrink Tube, RNF-100/3000 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      178,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative only. It may differ from the actual product, so please check the manufacturer's website, etc., for the external appearance of the product.

Product Description

TE Connectivity, heat shrink tube, RNF-100/3000 series.

 
Part Number
RNF-100-1/2-2-STK
RNF-100-1/2-6-STK
RNF 3000-3/1-0
RNF 3000-3/1-4-2
RNF 3000-6/2-0
RNF 3000-24/8-0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal diameter (before contraction)
(mm)
Tube Length
(mm)
Color Shrinkage Rate Flame Retardant Representative Standard Internal diameter (after contraction)
(mm)
Withstand Voltage Shrink Ratio Details

233,250 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -1,220Red2:1 to Less Than 3:1Available-6.420 kV/mm2:1

339,500 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -1,220Blue2:1 to Less Than 3:1Available-6.420 kV/mm2:1

287,250 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -1,200Black3:1 to Less Than 4:1NA-145 kV/mm3:1

178,250 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -1,200Yellow3:1 to Less Than 4:1Available-145 kV/mm3:1

300,500 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -1,200Black3:1 to Less Than 4:1NAUL245 kV/mm3:1

701,442 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 241,200Black3:1 to Less Than 4:1NA-845 kV/mm3:1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polyolefin Adhesive NA Operating Temperature(°C) -55 to +135
Halogen No Tube Shape Straight