(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This stand can be used to secure the GOT in an easily viewable position on a desk when debugging GOT screen data.
Part Number |
---|
GT21-07WSTAND |
GT25-10WSTAND |
GT25T-07WSTAND |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (Type) | Compatible Model | Compatible model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
741,250 VND | 1 Piece(s) | Quote | 7-inch wide | GT2507-WTBD / GT2507-WTSD | GT2507-WTBD / GT2507-WTSD | ||
741,250 VND | 1 Piece(s) | Quote | 10.1-inch wide | GT2510-WXTBD / GT2510-WXTSD | - | ||
4,311,250 VND | 1 Piece(s) | Quote | 7-inch wide | GT2507T-WTSD | - |
Loading...Tải…
Type | Stand |