(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
120×120×38 mm High Airflow DC Fan (170 to 190 CFM)

120×120×38 mm High Airflow DC Fan (170 to 190 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,429,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・120 × 120 × 38 mm High Air Flow DC Fan.

 
Part Number
PMD1212PMB1-A(2).GN
PMD1212PMB2-A(2).GN
PMD2412PMB2-A(2).GN
PMD4812PMB1-A(2).GN
PMD4812PMB2-A(2).GN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Consumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

1,429,325 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) DC12V19.24200190.00.6554.0

1,429,325 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V14.43800170.00.5451.0

1,463,603 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) DC24V13.73800170.00.5451.0

1,474,883 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC48V-4200190.00.6554.0

1,474,883 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) DC48V-3800170.00.5451.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 120x120 Thickness 38mm
Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type 2 Ball Weight(g) 330