(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Replacement battery for maintenance
Part Number |
---|
BNB75R |
BNB75T |
BNB300T |
BP150XR |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Type | Compatible model | Battery life | Number of UPS used |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,882,285 VND | 1 Piece(s) | 45 Day(s) | - | BN75R | Long life (5 years) | 1 | ||
6,939,660 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | A Battery | BN50T / BN75T | Long life (5 years) | 1 | ||
13,824,230 VND | 1 Piece(s) | 33 Day(s) or more | A Battery | BN220T / BN300T | Long life (5 years) | 2 | ||
13,091,150 VND | 1 Piece(s) | 36 Day(s) or more | A Battery | BN150XR | Standard life (2 to 3 years) | 1 |
Loading...Tải…
Product type | Replacement battery unit | Hot-swappable | Compatible |