(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSEC-QS Series Safety Basic Base Unit (QS034B)

MELSEC-QS Series Safety Basic Base Unit (QS034B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,785,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Safety basic base unit for MELSEC-QS Series.

 
Part Number
QS034B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,785,000 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type of unit Safety power supply unit installation required Number of input/output units equipped with(Units) 4 Representative Standard CE/UL/cUL
Applicable Series QS Series

Please check the type/dimensions/specifications of the part QS034B in the MELSEC-QS Series Safety Basic Base Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần QS034B trong chuỗi MELSEC-QS Series Safety Basic Base Unit.

Products like this...

Part Number
QS034B-K
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,978,750 VND

1 Piece(s) Quote