(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ATEN Video Switch VS381

ATEN Video Switch VS381
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,609,223VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Switch VS381
-HDMI 3 Port Switch VS-381
- Connect three HDMI A / V sources to one HDMI display
- Maximum resolutions 480p, 720p, 1080i, 1080p (1,920x1,080) HDTV resolution; PC resolution of VGA, SVGA, XGA, SXGA, XUXGA (1,920 X 1,200)
- Dolby True HD and DTS HD master audio support
- HDMI (3D, Deep color), HDCP compatible, DDC compatible
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VS381-AT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,609,223 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Display switch Type Video Switch Consumption Power DC 5.3V, 3W
Size (L x W x H)(mm) 96 x 51 x 22