(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum Control Box

Aluminum Control Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      708,664VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
1. The body material is made of aluminum die casting, so it is light and durable.
2. Designed with a waterproof protection rating of IP-67.
3. The color is produced in two tones colors of charcoal gray and beige.
4. Aluminum control box is produced from 1 to 4 spheres.
・Related Keywords: KG_AUTO, KG AUTO, KG AUTO, Box/Cabinet, Control Box

Part Number
KG-ACB22-1
KG-ACB22-2
KG-ACB22-3
KG-ACB22-4
KG-ACB25-1
KG-ACB25-2
KG-ACB25-3
KG-ACB25-4
KG-ACB30-1
KG-ACB30-2
KG-ACB30-3
KG-ACB30-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNo. of Mount Hole

708,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1

744,259 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2

779,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3

815,236 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4

708,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1

744,259 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2

779,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3

815,236 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4

708,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1

744,259 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2

779,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3

815,236 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNo. of Mount Hole

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Die Casting
Close

Comparison list