(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Protective Cover Type Foothold Switch

Protective Cover Type Foothold Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      901,637VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
1. The die-casting protective cover is sturdy.
2. High contact capacity, fast response time and long life.
3. Products can be selected and used as 1a1b, 2a2b products.
4. Used in machine tools, medical equipment, automation equipment, presses, and bending machines.
・Related Keywords: KG_AUTO, KG AUTO, KG AUTO, Switch, Foot Switch

Part Number
KG-FS20
KG-FS20D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngContact Capacity

901,637 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15A 250V a.c(1a1b)

1,332,690 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15A 250V a.c(2a2b)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Category Protective Cover Type Wire Hole Ø6-12 Width(mm) 100
Length(mm) 200 Height(mm) 131