(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Heat Sink-Heat Sink_3-Phase-3P (Part Number)

Heat Sink-Heat Sink_3-Phase-3P
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      678,791VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description


・Related Keywords: WOONYOUNG, Woonyoung Inc, Box Accessories, Box Heaters, Heat Sinks

 
Part Number
H3M-80
H3M-110
H3M-140
HS-120
HS-150
HS-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Fixed Hole Dimension
(mm)
3Phase SSR Rating
(A)
FAN SSR Rating
(A)
Weight
(kg)

1,142,933 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 806010 - 2030 - 501.1

1,368,097 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1106030601.5

1,579,602 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1409040801.9

678,791 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1207010100.6

754,011 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 15010020200.7

859,137 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 20015030300.85

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Module Type SSR Diameter(Ø) 3