(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Frequency meter (Hz) (Angle Type/Wide Angle/DIN)

Frequency meter (Hz) (Angle Type/Wide Angle/DIN)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,640,024VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WY-R06H
WY-R08H
WY-R10H
WY-S47H
WY-S72H
WY-S96H
WY-SH96H
WY-W08H
WY-W11H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTYPE SIZE
(mm)

1,764,626 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) WY-R□□60x60

1,766,017 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) WY-R□□80x80

1,767,410 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) WY-R□□100x80

1,855,907 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) WY-S□□47x47

1,857,298 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) WY-S□□72x72

1,865,647 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) WY-S□□96x96

1,640,024 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) WY-SH□□96x96

1,875,387 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) WY-W□□80x80

1,903,218 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) WY-W□□110x110

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

AC/DC Classification AC INPUT 110V to 220V CLASS(%) ±1.0
BURDEN(VA) 2.0