(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Earth Rod (Round type) (Part Number)

Earth Rod (Round type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      250,098VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
Earth rod is inserted into the ground for earth at the site of electrical welding, etc.

 
Part Number
EA940AS-41
EA940AS-42
EA940AS-43
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Size
(mm)
Lead Size

250,098 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4548745752717ø 7×500mm5.5 mm2 × 150 mm

497,276 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4548745776225ø 10×1000mm5.5 mm2 × 200 mm

833,072 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4548745776232ø 14×1200mm14 mm2 × 220 mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Type details Earth Rod