(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Zero-Phase Current Transformer (ZCT)

Zero-Phase Current Transformer (ZCT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,041,204VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ZC09
ZC11
ZC15
ZC20
ZS06
ZS09
ZS11
ZS15
ZS20
ZS40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCurrent ratio Burden Classes Over Current Over Current strength

3,982,310 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100/553Pn>5401n ~ 40kA

5,317,100 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100/553Pn>5401n ~ 40kA

7,938,390 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100/553Pn>5401n ~ 40kA

10,863,553 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100/553Pn>5401n ~ 40kA

2,041,204 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 200/1.5㎃10Ω PF0.5L-100In

2,391,936 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 200/1.5㎃10Ω PF0.5L-100In

4,335,905 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 200/1.5㎃10Ω PF0.5L-100In

5,880,849 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 200/1.5㎃10Ω PF0.5L-100In

8,970,737 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 200/1.5㎃10Ω PF0.5L-100In

22,578,520 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 200/1.5㎃10Ω PF0.5L-100In

Loading...Tải…

  1. 1