(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Frequency Converter (Hz)

Frequency Converter (Hz)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,088,222VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TA-1H2
TA-1H2-45/55
TA-1H2-55/65
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFrequency-Frequency
(Hz)

4,088,222 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) -

4,088,222 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45~55

4,088,222 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 55~65

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rated Voltage - Voltage 30~600V Output(DC) - Range 4~20mA Output(DC) - Load Com < 500Ω
Burden 0.5 VA Auxiliary Power(AC) 110 / 220V Case Model TL
Weight(g) 720