(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

115 mm Xenon Lamp Type Warning Light - MS115S Series

115 mm Xenon Lamp Type Warning Light - MS115S Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,432,147VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MS115S-S00-B
MS115S-S00-C
MS115S-S00-G
MS115S-S00-R
MS115S-S00-Y
MS115S-S10-B
MS115S-S10-C
MS115S-S10-G
MS115S-S10-R
MS115S-S10-Y
MS115S-S20-B
MS115S-S20-C
MS115S-S20-G
MS115S-S20-R
MS115S-S20-Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage
(V)
Color

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VBlue

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VWhite

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VGreen

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VRed

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VYellow

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC110VBlue

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC110VWhite

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC110VGreen

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC110VRed

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC110VYellow

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC220VBlue

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC220VWhite

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC220VGreen

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC220VRed

1,432,147 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC220VYellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Light emitting part shape Cylindrical Size(φ) 115 Light Source Xenon lamp
Buzzer (includes) None Lighting/blinking Flashing Rotation None
Representative Standard UL Dimension height(mm) 121 Dimension width(mm) 115
Dimension depth(mm) 115 Lens type Prism lens Flashing speed 60±5 times per min
Operating Ambient Temperature(℃) -15~40 Storage Temperature(℃) -25~70 Operating Ambient Humidity(%RH) 45~85
Protection grade IP65