(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Earth Leakage Circuit Breaker DEN Series (100AF)

Earth Leakage Circuit Breaker DEN Series (100AF)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,220,225VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
DEN102SC-15A
DEN102SC-20A
DEN102SC-30A
DEN102SC-40A
DEN102SC-50A
DEN102SC-60A
DEN102SC-75A
DEN102SC-100A
DEN103SC-15A
DEN103SC-20A
DEN103SC-30A
DEN103SC-40A
DEN103SC-50A
DEN103SC-60A
DEN103SC-75A
DEN103SC-100A
DEN104SC-15A
DEN104SC-20A
DEN104SC-30A
DEN104SC-40A
DEN104SC-50A
DEN104SC-60A
DEN104SC-75A
DEN104SC-100A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Poles Rated Current
(A)

2,234,139 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 215

2,248,055 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 220

2,261,970 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 230

2,275,884 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 240

2,220,225 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 250

2,241,097 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 260

2,255,012 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 275

2,289,800 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2100

2,658,914 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 315

2,672,830 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 320

2,686,745 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 330

2,700,659 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 340

2,645,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 350

2,665,872 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 360

2,679,787 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 375

2,714,575 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 3100

3,160,056 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 415

3,173,971 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 420

3,187,887 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 430

3,201,801 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 440

3,146,140 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 450

3,167,014 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 460

3,180,929 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 475

3,215,716 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 4100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ampere frame AF 100AF~199AF TYPE (series name) 100AF-N Rated breaking current (Icu) kA (Sym)(AC 415/460V) 18
Rated breaking current (Icu) kA (Sym)(AC 220/250V) 35 Ics =% x Icu 100 Over Current Trip Method Thermal Magnetic Type
Trip method and protection characteristics (Option) - Adjustment (Note 1) - Rated (Long time) (0.8-0.9-1.0) X In Tripping and protection characteristics (Option) - Fixed - Instantaneous (8-15) x In (Footnote 5) Exterior Dimensions W x H x D - 2P 75 X 130 X 60
Exterior Dimensions W x H x D - 3P 75 X 130 X 60 Exterior Dimensions W x H x D - 4P 100 X 130 X 60 Frame Size 100AF
Rated Protection Function Combined use for protection from leakage current, overload and short circuit Rated Sensitivity Current(mA) 30, 100/200/500 Rated Voltage (Ue) (Note 3)(AC / V) 220/460
Operating Time (Earth Leakage Circuit Break) (Note 2)(sec) Within 0.03/Within 0.1