(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SENSOR CONNECTOR【100 Pieces Per Package】

SENSOR CONNECTOR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,339,502VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ECON-BL03-P
ECON-BL03-S
ECON-BL04-P
ECON-BL04-S
ECON-RE03-P
ECON-RE03-S
ECON-RE04-P
ECON-RE04-S
ECON-YW03-P
ECON-YW03-S
ECON-YW04-P
ECON-YW04-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable pin/contact Cover color AWG Outer shell diameter
(mm)
Pin

1,339,502 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Male (Plug)Blue20-221.0-1.63 pins

1,339,502 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Female (Socket)Blue20-221.0-1.63 pins

1,469,670 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Male (Plug)Blue20-221.0-1.64 pins

1,469,670 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Female (Socket)Blue20-221.0-1.64 pins

1,339,502 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Male (Plug)Red24-260.8-1.03 pins

1,339,502 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Female (Socket)Red24-260.8-1.03 pins

1,469,670 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Male (Plug)Red24-260.8-1.04 pins

1,469,670 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Female (Socket)Red24-260.8-1.04 pins

1,339,502 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Male (Plug)Yellow24-261.0-1.43 pins

1,339,502 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Female (Socket)Yellow24-261.0-1.43 pins

1,469,670 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Male (Plug)Yellow24-261.0-1.44 pins

1,469,670 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Female (Socket)Yellow24-261.0-1.44 pins

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Insertion force BeLow 200gf/pin when the take-off Speed is 5 mm/min Foot force At 50 gf/pin at 5 mm/min feed rate Voltage AC/DC 32 V or less
Current Maximum 3.0 A Insulation resistance DC 600 V, 1,000 MΩ or more after 1 minute Contact Resistance 50 mΩ or less
Withstand Voltage 1,000 VAC/ 1 min Operating Temperature When applying 1.0 A: -20°C - 85°C, When applying 2.0 A: -20°C - 75°C, When applying: 3.0 A -20°C - 60°C